{"product":{"productId":"agid.3947","price":33.39,"name":"SÜLLYESZTETT FOGANTYÚ ÖSSZECSUKHATÓ,CSAVAROZHATÓ, ALAK:A, L1=130, L=109,H=91, H1=79, X1=118 ALUMÍNIUM FEKETEPORSZÓRT"},"currency":"EUR"}
Süllyesztett Fogantyú
összecsukható
alumínium
fekete
porszórt
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Alkalmas szabványosított 19 colos rendszerekbe történő beszerelésre
- A alak: munka- és nyugalmi helyzetben rögzíthető zárópeckes markolattal, B alak: nyugalmi helyzetbe magától visszaforgó markolat
Mennyiségi egység
33,39 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Süllyesztett Fogantyú
Alak
A
Kivitel 1
összecsukható
Kivitel 2
csavarozható
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
fekete
Alaptest
felülete
porszórt
H=Magasság
91
L1=hossz
130
L=beépítési hossz
109
A1
118
B
48
H1
79
H2
69
RoHS
true
T
16
Teherbírás
N
500
X
110
X1
118
Y
70,5
Y1
79
Leírás
Anyag
Alumínium présöntvény.
Kivitel
Ház és fogantyú, fekete vagy világosszürke porszórt, félmatt.
További információk
A billenő süllyesztett fogantyúk a modern formaviláguknak köszönhetően minden olyan helyen használhatók, ahol szolid és megnyerő külsejű fogantyúkra van szükség.
A billenő süllyesztett fogantyúk (A alak) zárópecekkel rendelkeznek, amellyel a fogantyú nyugalmi és munkahelyzetben rögzíthető.
A billenő süllyesztett fogantyúk (B alak) esetén használat után a fogantyú magától visszaáll a nyugalmi helyzetébe.
A billenő süllyesztett fogantyúk (A alak) zárópecekkel rendelkeznek, amellyel a fogantyú nyugalmi és munkahelyzetben rögzíthető.
A billenő süllyesztett fogantyúk (B alak) esetén használat után a fogantyú magától visszaáll a nyugalmi helyzetébe.
Felszerelés
Ugyanazzal a házkivágással a süllyesztett amrkolatok lehajthatóan felszerelhetők a ház fala elé vagy mögé.
Rajzi hivatkozás
1) M4 süllyesztettfejű csavarokhoz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.