text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Süllyesztett Fogantyú
Alak
A
Kivitel 1
összecsukható
Kivitel 2
csavarozható
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest színe
fekete
Alaptest felülete
porszórt
H=Magasság
80
L1=hossz
200
L=beépítési hossz
170
A1
184
B
51
H1
50
H2
72
RoHS
true
T
16
Teherbírás N
500
X
171
X1
184
Y
73
Y1
50

Leírás

Anyag
Alumínium présöntvény.
Kivitel
Ház és fogantyú, fekete vagy világosszürke porszórt, félmatt.
További információk
A billenő süllyesztett fogantyúk a modern formaviláguknak köszönhetően minden olyan helyen használhatók, ahol szolid és megnyerő külsejű fogantyúkra van szükség.
A billenő süllyesztett fogantyúk (A alak) zárópecekkel rendelkeznek, amellyel a fogantyú nyugalmi és munkahelyzetben rögzíthető.
A billenő süllyesztett fogantyúk (B alak) esetén használat után a fogantyú magától visszaáll a nyugalmi helyzetébe.
Felszerelés
Ugyanazzal a házkivágással a süllyesztett amrkolatok lehajthatóan felszerelhetők a ház fala elé vagy mögé.
Rajzi hivatkozás
1) M4 süllyesztettfejű csavarokhoz
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak