text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Süllyesztett Fogantyú
Kivitel 2
bepattintható
Alaptestű anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
H=Magasság
41
L1=Hossz
94
L=Beépítési hossz
85
A
5
A1
80
B1
28,7
H1
13,5
S
1,5
T
17

Leírás

Anyag
Poliamid.
Kivitel
fekete.
További információk
Bepattintható fogantyúhéjak 0,75 és 3,5 mm közötti vastagságokban.

A beszerelési nyílások méretei a különböző anyagvastagságokhoz az ábrán találhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak