{"product":{"productId":"agid.3950","price":10.12,"name":"Süllyesztett fogantyúk, műanyag, csavarozható"},"currency":"EUR"}
Anyag
Termoplaszt, üvegszemcse erősítésű.
Kivitel
félmatt, fekete vagy világosszürke
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Termoplaszt, üvegszemcse erősítésű.
Kivitel
félmatt, fekete vagy világosszürke
További információk
Ezek az ergonomikus kialakítású süllyesztett fogantyúk 1–5 mm-es falvastagságokhoz használhatók.
Felszerelés
A fogantyút a házfal kivágásába kell behelyezni, majd ezt követően a homlokoldalon 2 süllyesztettfejű csavarral (nem része a szállítási terjedelemnek) kell rögzíteni.
Rajzi hivatkozás
1) M4 süllyesztettfejű csavarokhoz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.