Anyag
Fogantyú, precíziós öntés 1.4308.
Acél elemek, nemesacél 1.4305.
Acél elemek, nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott.
Acél elemek, fémtiszta.
Acél elemek, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A hosszabbított vállú szorító, pl. a csőösszekötőknél, helyettesíti a csavarokat, ezzel lehetséges a csavaros kapcsolat rögzítése és kioldása szerszám nélkül.
A szorítókar ergonomikus kialakítású, nemesacél fogantyúja kiváló minőségű, modern kivitelű és nagyon kellemes fogású.
A szorítókar ergonomikus kialakítású, nemesacél fogantyúja kiváló minőségű, modern kivitelű és nagyon kellemes fogású.
Anyag
Fogantyú, precíziós öntés 1.4308.
Acél elemek, nemesacél 1.4305.
Acél elemek, nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott.
Acél elemek, fémtiszta.
Acél elemek, fémtiszta.
További információk
A csőösszekötők mérettáblázatában javaslatok találhatók a megfelelő szorítókar kiválasztásához.
Előnyök
A csőösszekötők beszorításához és kioldásához nincs szükség szerszámra.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Kúpos vég DIN EN ISO 4753
Accessory
Csőösszekötőkhöz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.