{"product":{"productId":"agid.30502","price":2.19,"name":"ECO műanyag szorítókar belső menettel, sárgaréz vagy kék passzivált acél menetes betéttel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Fogantyú és betét erősített termoplasztból.
Persely, sárgaréz. vagy acél.
Persely, sárgaréz. vagy acél.
Kivitel
Sárgaréz, fémtiszta.
Acél, kékre passzivált.
Acél, kékre passzivált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Fogantyú és betét erősített termoplasztból.
Persely, sárgaréz. vagy acél.
Persely, sárgaréz. vagy acél.
Kivitel
Sárgaréz, fémtiszta.
Acél, kékre passzivált.
Acél, kékre passzivált.
Működési mód
A fogantyúkar a fogaskoszorú révén, nem működtetett állapotban rögzített, így a menet rögzíthető vagy meglazítható. Lenyomással a fogantyú pozíciója megváltoztatható és a rugóerő segítségével újra reteszelhető a fogaskoszorúban.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.