text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Menettípus
belső menet
Méret
4
Alaptest anyaga
horgany
Komponens anyaga
nemesacél
Alaptest színe
fekete selyemmatt
A1=Fogantyúhossz
108
A=Fogantyúhossz
95
H3=fogantyúmagasság
67
T=menetmélység
17
X=menet
M12
D
19
D1
25
D2
26
D3
19
Fogszám
24
H
42,5
H1
10
H2
26
H4
72

Leírás

Anyag

Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.

acélelemek, 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Fényes nemesacél elemek.
További információk
Alapkivitel:
fekete selyemmatt, ezüst metál.
Egyedi igényre
További belső menetek, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak