{"product":{"productId":"agid.3648","price":16.34,"name":"SZORÍTÓKAR MÉ.5 M12, HORGANY FEKETESELYEMMATT, KOMP:NEMESACÉL"},"currency":"EUR"}
Szorítókar
horgany
fekete selyemmatt
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Színe: selyemmatt fekete vagy ezüstmetál
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
€16.34
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Menettípus
belső menet
Méret
5
Alaptestű anyaga
horgany
Komponens anyaga
nemesacél
Alaptest színe
fekete selyemmatt
A1=Fogantyúhossz
126
A=Fogantyúhossz
110
H3=Fogantyúmagasság
79
N=Fogszám
26
T=Menetmélység
23
X=Menet
M12
D
23
D1
30
D2
31
D3
22
H
49
H1
12
H2
32
H4
84
Leírás
Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
acélelemek, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Fényes nemesacél elemek.
Fényes nemesacél elemek.
További információk
Alapkivitel:
fekete selyemmatt, ezüst metál.
fekete selyemmatt, ezüst metál.
Egyedi igényre
További belső menetek, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.