text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.

acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.

Védősapka, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
acélelemek, barnított.
Védősapka, nemesacél, fémtiszta.
További információk
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak