text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Menettípus
külső menet
Méret
9
Alaptestű anyaga
horgany
Komponens anyaga
acél
Alaptest színe
fekete RAL 9005
Alaptest felülete
texturált matt
Komponens felülete
kékre passzivált
A1=Fogantyúhossz
27,7
A=Fogantyúhossz
22
H3=Fogantyúmagasság
24
L=Menethossz
15
N=Fogszám
12
X=Menet
M03
B
6,4
D
8
D1
11
D2
11,5
H
21,4
H1
4
H2
11,9
H4
27

Leírás

Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Acélelemek, kékre passzivált
További információk
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További belső menetek, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak