Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
acélelemek, 1.4305 nemesacél.
acélelemek, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú vagy fényesre krómozott. acélelemek, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Szorítókarok külső menettel, nemesacél acélelemek
kezdet
6,83 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítókarok külső menettel, acél elemek nemesacélból, texturált matt
kezdet
6,83 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítókarok, külső menettel, acél elemek nemesacélból, fémtiszta
kezdet
6,57 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítókarok külső menettel, nemesacél acélelemek, tükörfényesre krómozott
kezdet
8,88 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
acélelemek, 1.4305 nemesacél.
acélelemek, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú vagy fényesre krómozott. acélelemek, fémtiszta.
További információk
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753