{"product":{"productId":"agid.36162","price":7.51,"name":"Szorítókarok, műanyag, ergonomikus kivitel, belső menettel, menetes betét acél, kékre passzivált"},"currency":"EUR"}
Anyag
Fogantyúkar: Kemény komponensek, erősített műanyag, cink présöntvény fogasgyűrű.
Puha komponensek, termoplasztikus elasztomer.
Acél elemek: 5.8 szilárdsági osztály.
Puha komponensek, termoplasztikus elasztomer.
Acél elemek: 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Acél elemek, kék passzivált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Fogantyúkar: Kemény komponensek, erősített műanyag, cink présöntvény fogasgyűrű.
Puha komponensek, termoplasztikus elasztomer.
Acél elemek: 5.8 szilárdsági osztály.
Puha komponensek, termoplasztikus elasztomer.
Acél elemek: 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Acél elemek, kék passzivált.
További információk
Alapkivitelben grafitfekete RAL 9011
(kemény komponens) és feketésszürke
RAL 7021 (puha komponens)
színkombinációban kerülnek kiszállításra.
A puha komponensek révén a kezelőelemek jó fogásúak. A zárt kialakítási forma kellő védelmet nyújt a szennyeződésekkel szemben. A forma speciálisan a kézzel történő ergonomikus megfogáshoz lett kialakítva.
A kireteszelőfej megkönnyíti a kireteszelést, és így lehetővé teszi a fogantyú kényelmes átváltását.
(kemény komponens) és feketésszürke
RAL 7021 (puha komponens)
színkombinációban kerülnek kiszállításra.
A puha komponensek révén a kezelőelemek jó fogásúak. A zárt kialakítási forma kellő védelmet nyújt a szennyeződésekkel szemben. A forma speciálisan a kézzel történő ergonomikus megfogáshoz lett kialakítva.
A kireteszelőfej megkönnyíti a kireteszelést, és így lehetővé teszi a fogantyú kényelmes átváltását.
Egyedi igényre
További belső menetek, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.