text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Fogantyúkar:

Kemény komponensek, erősített műanyag, cink présöntvény fogasgyűrű.

Puha komponensek, termoplasztikus elasztomer.

Acél elemek:

Nemesacél, 1.4305.

Kivitel
acélelemek, fényes.
További információk
Alapkivitelben grafitfekete RAL 9011
(kemény komponens) és feketésszürke
RAL 7021 (puha komponens)
színkombinációban kerülnek kiszállításra.

A puha komponensek révén a kezelőelemek jó fogásúak. A zárt kialakítási forma kellő védelmet nyújt a szennyeződésekkel szemben. A forma speciálisan a kézzel történő ergonomikus megfogáshoz lett kialakítva.

A kireteszelőfej megkönnyíti a kireteszelést, és így lehetővé teszi a fogantyú kényelmes átváltását.
Egyedi igényre
További belső menetek, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak