Anyag
Fogantyúkar üvegszál erősítésű műanyagból, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
Acélelemek 5.8 szilárdsági osztály.
Acélelemek 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Barnított acél elemek.
Axiális tűgörgős csapágyak edzett és köszörült alátétekkel.
Axiális tűgörgős csapágyak edzett és köszörült alátétekkel.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A beépített szorítóerő multiplikátorral ellátott szorítókaroknál 75%-kal nagyobb szorítóerő érhető el a szokásos csillag fogantyúkhoz képest.
Ezenkívül ez a termék korlátozott kézerővel rendelkező személyek által is használható (pl. a rehabilitációs területen) annak érdekében, hogy kevesebb erőfeszítéssel hasonlóan nagy szorítóerőt érjenek el. Ugyancsak kevesebb kézierőre van szükség a megszorított szorítókar meglazításához.
A szorítóerő növelését a beépített axiális tűgörgős csapágy biztosítja, amely szorításkor a rögzített illesztőfelületen nagyon alacsony felületi súrlódást generál. Az edzett alátéteket nagy szorítóerőkhöz tervezték, és a nagy teherbírású csapágy hosszú élettartamot garantál.
A nagy, rögzített illesztőfelület miatt a befogott alkatrész tartósan védett. Ezáltal nincs szükség alátétre.
A moduláris felépítésnek köszönhetően számos speciális kivitel kapható.
Ezenkívül ez a termék korlátozott kézerővel rendelkező személyek által is használható (pl. a rehabilitációs területen) annak érdekében, hogy kevesebb erőfeszítéssel hasonlóan nagy szorítóerőt érjenek el. Ugyancsak kevesebb kézierőre van szükség a megszorított szorítókar meglazításához.
A szorítóerő növelését a beépített axiális tűgörgős csapágy biztosítja, amely szorításkor a rögzített illesztőfelületen nagyon alacsony felületi súrlódást generál. Az edzett alátéteket nagy szorítóerőkhöz tervezték, és a nagy teherbírású csapágy hosszú élettartamot garantál.
A nagy, rögzített illesztőfelület miatt a befogott alkatrész tartósan védett. Ezáltal nincs szükség alátétre.
A moduláris felépítésnek köszönhetően számos speciális kivitel kapható.
Anyag
Fogantyúkar üvegszál erősítésű műanyagból, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
Acélelemek 5.8 szilárdsági osztály.
Acélelemek 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Barnított acél elemek.
Axiális tűgörgős csapágyak edzett és köszörült alátétekkel.
Axiális tűgörgős csapágyak edzett és köszörült alátétekkel.
Működési mód
A fogantyúkar a fogaskoszorú révén, nem működtetett állapotban, reteszelve van a fogazott betétben, amelynek eredményeként a menet rögzíthető vagy meglazítható. A fogantyúkar felemelésével ennek pozíciója megváltoztatható, és rugóerővel segítségével rögzíthető a fogaskoszorúban.
Kullanım
Gép-, készülék- és berendezésgyártás, rehabilitációs terület.
Felszerelés
A becsavarási hossznak a menetátmérő min. 2-szeresének kell lennie és a beszerelésnél enyhén zsírozza be a menetet.
Előnyök
Jelentősen nagyobb szorítóerők ugyanazzal a meghúzási nyomatékkal.
Kiváló minőségű axiális tűgörgős csapágy, nagy teherbírással és hosszú élettartammal.
A rögzített illesztőfelület megvédi az alkatrészt.
Kiváló minőségű axiális tűgörgős csapágy, nagy teherbírással és hosszú élettartammal.
A rögzített illesztőfelület megvédi az alkatrészt.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
További színek és menethosszok.
További színek és menethosszok.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.