{"product":{"productId":"agid.20459","price":5.1,"name":"Szorítókarok, műanyag, külső menettel és sárgaréz nyomócsappal, menetes betét acél, barnított"},"currency":"EUR"}
- A szorítást egy nyomócsap végzi
- Optimális szorítás sokoldalú alkalmazásokhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás, fotóállványok
- Kíméletes befogást tesz lehetővé az érzékeny felületeken
- A kezelőelem végén található csap (golyó (egyenetlenségek), hegy (nagyobb szorítóerő a munkadarabon a további alakzárás révén), toldat) károsodás nélküli optimális szorítást biztosít
Leírás
Anyag
Fogantyúkar, üvegszál erősítésű műanyag, cink présöntvény fogasgyűrű.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Nyomócsap, sárgaréz.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Nyomócsap, sárgaréz.
Kivitel
acélelemek, barnított.
További információk
A különböző nyomócsapok alkalmazására a nyomáspontok elkerülésére, az ellendarab egyenetlenségeinek kiegyenlítésére vagy a megszorítandó munkadarabra ható szorítóerő növelésére szolgál.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.