{"product":{"productId":"agid.16718","price":5.1,"name":"Szorítókarok, műanyag, külső menettel és nyomódarabbal, menetes betét acél, barnított"},"currency":"EUR"}
Anyag
Fogantyúkar, üvegszál erősítésű műanyag, cink présöntvény fogasgyűrű.
5.8 szilárdsági osztályú acél elemek.
Sárgaréz, acél vagy POM nyomócsapok.
Golyó, acél.
5.8 szilárdsági osztályú acél elemek.
Sárgaréz, acél vagy POM nyomócsapok.
Golyó, acél.
Kivitel
acélelemek, barnított.
Több
Kevesebbet
Szorítókarok, műanyag, külső menettel és sárgaréz nyomócsappal, menetes betét acél, barnított
kezdet
5,10 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítókarok, műanyag, külső menettel és POM nyomócsappal, menetes betét acél, barnított
kezdet
5,10 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítókarok, műanyag, külső menettel és golyóval, menetes betét acél, barnított
kezdet
5,60 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítókarok, műanyag, külső menettel és lelapolt golyóval, menetes betét acél, barnított
kezdet
5,85 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítókarok, műanyag, külső menettel, hegyes, menetes betét acél, barnított
kezdet
6,12 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítókarok, műanyag, külső menettel és illesztőkupakkal, menetes betét acél, barnított
kezdet
6,12 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Fogantyúkar, üvegszál erősítésű műanyag, cink présöntvény fogasgyűrű.
5.8 szilárdsági osztályú acél elemek.
Sárgaréz, acél vagy POM nyomócsapok.
Golyó, acél.
5.8 szilárdsági osztályú acél elemek.
Sárgaréz, acél vagy POM nyomócsapok.
Golyó, acél.
Kivitel
acélelemek, barnított.
További információk
A különböző nyomócsapok alkalmazására a nyomáspontok elkerülésére, az ellendarab egyenetlenségeinek kiegyenlítésére vagy a megszorítandó munkadarabra ható szorítóerő növelésére szolgál.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, szorítókar színek, nyomócsap változatok és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
A-alak: nyomócsap, sárgaréz
B-alak: nyomócsap, POM
C-alak: golyóval
D-alak: golyóval, lelapolt
E-alak: kúpos véggel
F-alak: kupakkal
B-alak: nyomócsap, POM
C-alak: golyóval
D-alak: golyóval, lelapolt
E-alak: kúpos véggel
F-alak: kupakkal