{"product":{"productId":"agid.28124","price":7.58,"name":"Szorítókarok, cinkprésöntvény, külső menettel és védőkupakkal, menetes betét acél, barnított"},"currency":"EUR"}
Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Védősapka, 1.4305 nemesacél.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Védősapka, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
acélelemek, barnított.
Védősapka, nemesacél, fémtiszta.
acélelemek, barnított.
Védősapka, nemesacél, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Szorítókarok védősapkával, külső menettel, selyemmatt
kezdet
€7.58
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítókarok védősapkával, külső menettel, texturált matt
kezdet
€7.58
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Védősapka, 1.4305 nemesacél.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Védősapka, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
acélelemek, barnított.
Védősapka, nemesacél, fémtiszta.
acélelemek, barnított.
Védősapka, nemesacél, fémtiszta.
További információk
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753