text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Retesz
Menettípus
illesztett furat
Méret
4
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Acélkulcs
1.4308
A=Fogantyúhossz
50
B=Szélesség
6
D=furat
8
H=Magasság
17
T=furatmélység
10,2
D1
15
D2
3
H1
6
H2
18
RoHS
true
T1
1

Leírás

Anyag

1.4308 nemesacél vagy acél.

Kivitel
Nemesacél, fémtiszta vagy acél, barnított.
További információk
A retesz egyedileg használható. A finoman kiképzett fogantyúház tartást ad az ujjaknak és teljesíti napjaink igényeinek valamennyi követelményét. Könnyedén vihetők át nagy szorítóerők. Az oldalsó központosítás révén különböző rögzítési módok választhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak