text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Acél alkatrészek, nemesacél 1.4404.

Kivitel
fényesre polírozott.
További információk

A szárnyas anyákkal egyszerű csavarkötések hozhatók létre kiváló minőségben. Ezek az anyák és csavarok szerszám nélkül is gond nélkül kinyithatók és visszazárhatók.


A felület teljesen magas fényűre polírozott, és fő jellemzője, hogy az érdességmélység Ra 0,8 µm-nál kisebb. A kontúr nagyméretű sugarakkal, átmenetekkel és lekerekítésekkel készül. Mindegy, hogy a szárnyas anya milyen helyzetben kerül beszerelésre, a szennyeződés és a termék, ill. a tisztítószer maradványai alig tapadnak meg. Ezáltal biztosított a könnyű tisztítás.


A csavarozási hely tömítéséhez a Freudenberg Process cég által gyártott Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong kerül alkalmazásra. A szárnyas anya szára speciálisan ehhez a tömítéshez van igazítva. A csavarozási pont csaknem teljesen holtjátékmentes tömítése valósul így meg, ami megfelel a higiéniai követelményeknek.

Egyedi igényre
Más menetmélységek, colos menet.
Accessory

Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong 07300-03 a csavarozási felületekhez.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak