text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szárnyas Fogantyú
Menettípus
belső menet
Alaptestű anyaga
nemesacél
Alaptest színe
polírozott
Acélkulcs
1.4308
A=Fogantyúhossz
50
B=Szélesség
2,3
D=Menet
M06
H=Magasság
24
T=Menetmélység
12
D2
14
H1
11,5

Leírás

Anyag

1.4308 nemesacél.

Kivitel
köszörült és polírozott vagy szórt.
Egyedi igényre
Szárnyas fogantyúk külső menettel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak