{"product":{"productId":"agid.3753","price":14.25,"name":"SZÁRNYAS FOGANTYÚ D=M08 A=75 H=35NEMESACÉL 1.4308 POLÍROZOTT"},"currency":"EUR"}
Szárnyas fogantyú
nemesacél
polírozott
- Szorító-, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, orvostechnikai eszközök
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Jó korrózióállóság
Mennyiségi egység
14,25 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Menettípus
belső menet
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
színe
polírozott
Acélkulcs
1.4308
A=Fogantyúhossz
75
B=Szélesség
3,4
D=Menet
M8
H=Magasság
35
T=menetmélység
15
D2
21
H1
16,5
Leírás
Anyag
1.4308 nemesacél.
Kivitel
köszörült és polírozott vagy szórt.
Egyedi igényre
Szárnyas fogantyúk külső menettel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.