text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
T-fogantyús csavar
Kivitel 1
rögzített fogantyú
Terméktípus
szorítócsavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
D1=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
D2
24
D3
12
D4
12
L1
75
L2
20
L3
120
L4
5,3
L5
55
RoHS
true
Rögzítési mód
fogantyú
Z2
12
min. α

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
barnított. Nyomócsap, edzett.
További információk
Fix fogantyús szorítócsavaroknál a fogantyú be van préselve.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak