text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
T-fogantyús csavar
Kivitel 1
különálló fogantyú
Terméktípus
Szorítócsavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
D1=Menet
M10
G=menet / menethez
M10
D2
18
D3
8
D4
8
L1
40
L2
32
L3
80
L4
3,6
L5
30
RoHS
true
Rögzítési mód
Fogantyú
Z2
9
min. α

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
barnított. Nyomócsap, edzett.
További információk
A különálló fogantyús szorítócsavaroknál a fogantyú eltolható, és a fogantyút a nyomórugó tartja az adott helyzetben. A gyűrűk korlátozzák az eltolási utat.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak