text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Nemesíthető acél, 10-es minőség, EN AW-7075 vagy 1.4571 rozsdamentes acél.

Kivitel
Nemesített acél (fekete).
Csupasz alumínium és rozsdamentes acél.
További információk
Az alumínium T-horonyanyák acél menetes betétekkel vannak ellátva.

A rozsdamentes acél kivitel szilárdsága:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak