text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

07000

Legtöbbször vásárolt

Gyakran megtekintett a bevásárlókosaradban lévő termékekkel

norelem rögzít - 07000

      

A norelem 07000 termékcsoportja tíz kategóriába sorolható:

  • anyák, csavarok, alátétek, biztosító elemek
  • horonyanyák
  • nyomócsavarok, golyós nyomócsavarok
  • gripperek, talplemezek
  • hernyócsavarok
  • nyomatékfogantyúk, nyomatékcsavarok
  • menetes betétek
  • rögzítési pontok
  • teherhorgok
  • szorítógyűrűk, állítógyűrűk

     

anyák, csavarok, alátétek, biztosító elemek 

Ez a 94 termékcsaládot tartalmazó kategória a legnagyobb a szabványalkatrész rendszerben 07000. A termékválaszték a pontosan illeszkedő anyáktól kezdve az univerzális rögzítőelemekig terjed, mint például a kalapácsanyák, szárnyas anyák vagy hosszabbító anyák.

Míg a hosszabbító anyákat a T-hornyok és a tőcsavarok csavarjainak összekötő elemeiként használják, a feszítőalátétek és a rugós alátétek a csavarkötés rögzítőelemei.

A hatlapú anyák különféle változatai a norelem választékban kaphatók karimával és karima nélkül is. A rendelkezésre álló hatlapú anyákra a következő ipari szabványok érvényesek:

A szárnyas anyák lapos nyúlványaik (szárnyak) miatt szerszámok használata nélkül is egyszerűen használhatók. A norelemnél különböző anyagokból készült szárnyas anyákat talál:

  • acél
  • nemesacél A2
  • temperöntvény

A különféle csavarok, például hengeresfejű csavarok, illesztőcsavarok, T-hornyokhoz való csavarok és szemescsavarok mellett kalapácsfejű csavarokat is találhat itt. A kalapácsfejű csavarok különösen szoros illeszkedést biztosítanak, és univerzális rögzítőelemként szolgálnak. A profilhoronyba forgatva egy kalapácsfejű csavar utólag is beszerelhető a meglévő rendszerekbe.

      

Horonyanyák

A horonyanyák szabványos alkatrészek, amelyek univerzálisan használhatók és könnyen cserélhetők. Gyakran használják tárgyak rögzítésére, pozicionálására és összekapcsolására.

A beforgatható horonyanyáktól, T-horonyanyáktól kezdve egészen a DIN 508 szerinti T-hornyokhoz való anyákig – a norelem változatos kínálattal rendelkezik.

A beforgatható horonyanyák akár meglévő rendszerekben is használhatók. Egy rugóscsapágyazású golyó, amely bizonyos típusú horonyanyákban megtalálható, biztosítja, hogy a horonyanyák a profilhoronyban rögzíthetők legyenek a kívánt pozícióban.

      

Nyomócsavarok, golyós nyomócsavarok

A golyós nyomócsavarokat főként szorító- és tártóelemként használják a munkadarabok rögzítéséhez. Amíg a fej nélküli, tömör golyóval ellátott golyós nyomócsavarokat pontszerű nyomásra használják, a nyomócsavarok különösen alkalmasak tengelyek vagy felületkezelt részek finom rögzítésére.

A norelem kínálata 16 termékcsaládot foglal magában, és°nyomócsavarokat továbbá golyós nyomócsavarokat tartalmaz különböző kivitelekben.

     

Gripperek, talplemezek

Négyzet, kerek, szögletes, hatszögletű vagy állítható – mindegyik hozzátartozik a norelem gripper és tartólemez szabványos alkatrészrendszeréhez.

A forrasztott rovátkolt, keményfém hegyekkel rendelkező gripperek felhasználhatók szorítókarokban, megfogó rendszerekben és önbeálló felfogókban. Még felületi egyenetlenségek esetén is alkalmas a legnagyobb forgatónyomatékok továbbítására.

A keményfém tartólemezek felülete könnyű pozicionálást tesz lehetővé, és sokféle módon használható munkadarabok rögzítésére.

      

Hernyócsavarok

A hernyócsavarokat akkor használják, ha nagy pontosságra van szükség.

Közvetlenül vagy nyomótaggal együtt a hernyócsavar rögzítésre szolgál.

A golyós nyomócsappal ellátott hernyócsavarok ezzel ellentétben két alkatrész közötti erős kapcsolat létrehozására szolgálnak. Az ilyen típusú hernyócsavarok gyakran megtalálhatók az autóiparban. A DIN 551, DIN EN ISO 4027 és DIN 913 szabványoknak megfelelő további hernyócsavarok állnak rendelkezésre.

     

Nyomatékfogantyúk, nyomatékcsavarok

A nyomatékfogantyúkat gyakran használják a repülőgépiparban, az elektromos iparban vagy az autóiparban. Ezeket a munkadarabra ható állandó erő kifejtésére használják. A forgatónyomaték korlátozása érdekében a nyomatékfogantyúknál a kívánt forgatónyomaték elérésekor egyfajta túlreteszelést váltanak ki.

A nyomatékcsavaroknál a végső nyomást a fejben lévő hernyócsavarok segítségével lehet meghatározni. Amint ezt eléri, ez a zsinórmarkolat szabadon fut. Így a nyomatékfogantyúknál is alkalmazott elv alapján, itt is garantált a meghatározott forgatónyomaték.

      

Menetes betétek

A menetes betéteket fémmegmunkálásban, gépgyártásban vagy elektronikában használják. Különböző anyagokból készülnek. Ezek közé tartozik például a sárgaréz, acél vagy alumínium. A norelem termékcsaládja különböző menetméreteket is tartalmaz. Egyes menetes betétek kézzel is becsavarozhatók, másokhoz speciális szerelőszerszámra és akkumulátoros csavarhúzóra van szükség.  

      

Rögzítési pontok

A rögzítési pontokat a biztonságos és megbízható rögzítéshez használják. Különösen praktikusan a forgatható szemescsavarok, mivel könnyű és rugalmas kezelést tesznek lehetővé. Az M12-es vagy M16-os méretű emelőszemek biztonságos rögzítési lehetőséget kínálnak a rakományokhoz, és forgatható emelőszemként is kaphatók.

A különböző méretű seklik változatos használatot tesznek lehetővé, míg a felfogó perselyek biztonságos rögzítést biztosítanak a rögzítési pont sérülése nélkül. A megfelelő rögzítési pontokkal biztonságos és megbízható rögzítés garantálható.

     

Teherhorgok

A teherhorgok a rögzítés- és emeléstechnika fontos részét képezik. Különféle típusú teherhorgok léteznek, például felcsavarható teherhorgok, biztonsági teherhorgok és rövidítő horgok. Választékunkban találhat

  • teherhorgokat,
  • biztonsági teherhorgokat,
  • rövidítő horgokat,
  • forgóhorgokat és
  • összekötő elemeket (10-es minőségi osztály).

A körhevederes horgok szintén az elterjedt teherhorog típusok közé tartoznak, és a 8-as minőségi osztályban különböző méretekben kaphatók. A teherhorog kiválasztásakor fontos figyelembe venni a mindenkori követelményeket, és eszerint kiválasztani a megfelelő minőségi osztályba tartozó teherhorgot.

      

Szorítógyűrűk, állítógyűrűk

A szorítógyűrűk és állítógyűrűk fontos, változatosan használható mechanikus alkatrészek. Számos alkalmazásban rozsdamentes acélból készült állítógyűrűket használnak, amelyek különösen robusztusak és tartósak. Ipari

felhasználásra a DIN 705 szabványnak megfelelő szorítógyűrűk és állítógyűrűk állnak rendelkezésre, amelyek kielégítik a magas stabilitási és megbízhatósági követelményeket. A hornyolt szorítógyűrűk is biztonságos rögzítést tesznek lehetővé, mivel formájuknak köszönhetően jobb tartást biztosítanak.