text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

08000

Legtöbbször vásárolt

Gyakran megtekintett a bevásárlókosaradban lévő termékekkel

norelem rögzít – 08000

        
A norelem 08000 termékcsoportja két kategóriába sorolható:

  • fúrókészülékek
  • fúróperselyek

Fúrókészülékek

A sokoldalú szabványalkatrészek 08000 csoportjában a 18 termékcsaládot magába foglaló fúrókészülékek kategóriája a legnagyobb.

A választékban számos fém-, műanyag- és famegmunkálásra szolgáló fúrókészüléket találunk. Többek között a következő termékeket tartalmazza:

A fúrókészülékek az ipari gyártás fontos részét képezik. Számos területen különböző anyagokba furatok kifúrására kerülnek felhasználásra.

A fúrókészülékek fő feladata a munkadarab helyes beszorítása, pozicionálása vagy megtámasztása. A fúrókészülék ezenkívül a megmunkáló szerszámok vezérlését is végzi.

Mivel a fúrókészülék a munkadarab furatának tűrését is meghatározza, elengedhetetlen a fúrókészülék helyes gyártása. A norelem fúrókészülékek robusztusak és hosszú élettartamúak. Kiváló minőségű anyagokból készülnek és a sokféle, többek között maró, menetfúró és dörzsár szerszámokkal használhatók. A fúrókészülékek nehéz körülmények, pl. helyhiány, esetében is alkalmazhatók.

       

Fúróperselyek

A fúróperselyeket számos ipari felhasználásban megtalálhatók, mint pl. gépgyártás, autóipar és elektronika. A munkadarab kifogástalan vezetésére szolgálnak. A munkadarab lehet gépalkatrész, fúró vagy más munkaeszköz. A fúrópersely egy cső, amelybe méretpontosan bevezethető a fúró. A fúróperselyek alkalmazása megkönnyíti a fúrás folyamatát. A fúróperselyek további előnyei:

  • a fúrás meghatározása (kimérés, előrajzolás stb.) elmarad,
  • a fúrás szöge változatlan és a fúrás pontos,
  • minőségi szabványok megbízható betartása,

A norelem a különböző területekhez alkalmas fúróperselyek széles palettáját kínálja. A fúróperselyek kiváló minőségű anyagokból készülnek és a következőképpen csoportosíthatók:

Az alaptest anyaga különböző külső hatások, pl. hő, hideg vagy nagy terhelés mellett is hosszú élettartamot garantál.

A fúróperselyek 2,5 mm és 12,5 mm közötti belső átmérővel kaphatók.