text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

09000

Legtöbbször vásárolt

Gyakran megtekintett a bevásárlókosaradban lévő termékekkel

Ipari mágnesek a norelemtől

     

A norelem mágnesek különböző mágneses maggal és házzal kaphatók. A mágnesmagok állandó mágnesekből állnak: AlNiCo (alumínium, nikkel és kobalt), NdFeB N35 (neodímium), kemény ferrit vagy SmCo (szamárium-kobalt).

A norelem mágnesek mindenkori műszaki felépítésüktől függően a tapadófelületükben, a mágneses erőhatásban/erősségben (tapadóerő) és így az ipari felhasználásban különböznek egymástól.

     

A norelem ipari mágnes felépítése a tapadómágnesek példáján

A mágnesmagok különböznek például a hőállóság, a lemágneseződés és a tapadóerő/szilárdság tekintetében. Acélból, nemesacélból, alumíniumból vagy gumiból készült burkolatok védik a mágnesmagot, ezenkívül elősegítik a mágnes funkcióját.

További fontos szerepet játszik a mágnes alakja. Az alkalmazástól és az ipari felhasználási területtől függően különböző formák szükségesek, például lapos, kerek, négyzet alakú, furattal vagy anélkül, U- vagy rúd alakú.

Ezenkívül a mágnesek rendszerükben különböznek. A norelem kaphatók árnyékolt rendszerű mágnesek, amelyeknél csak bizonyos pontokban fejtenek ki mágneses erőhatás, vagy pedig árnyékolatlan rendszerű mágnesek, amelyeknél a teljes felület mágneses erőhatást fejt ki.

     

A norelem ipari mágnesek tulajdonságai

A mágnesmag határozza meg a mágnes erejét (tapadóerő). A kemény ferrit mágnesmaggal rendelkező norelem mágnesekkel ellentétben a neodímium mágnesmaggal rendelkező norelem mágnesek nagyon erős ipari mágnesek. Ezek a norelem mágnesek azonban alacsonyabb hőállósággal rendelkeznek, mint a kemény ferritből vagy alumíniumból, nikkelből és kobaltból készült norelem mágnesek.

     

Mágnesek: típusok és alakok

      

Nyersmágnesek

A norelem nyersmágnesek univerzálisan használhatók, besajtolással, becsavarással vagy ragasztással felszerelhetők. A nyersmágnesek mindig árnyékolatlan rendszerek, tehát nem mágneses rendszerek. Ennek megfelelően a nyersmágnesek minden felülete mágneses erőhatást fejt ki. A nyersmágnesek korongmágnesekre, furatos korongmágnesekre, tömbmágnesekre és rúdmágnesekre oszthatók.

A nyersmágnesek csoportjában a korongmágnes mind furattal (a korongmágnes be is csavarozható és így szilárdan rögzíthető), mind furat nélkül is kapható a norelem webáruházban. A korongmágnes NdFeB N35 (neodímium) anyagból készül, és horganyzott felülettel rendelkezik.

A norelem rúdmágnesek AlNiCo-ból (alumínium, nikkel és kobalt) állnak, és előnyük a nagy hőállóság (max. 450 °C hőmérséklet-tartomány). A rúdmágnesek az igényektől függően különböző hosszúságban és átmérőben rendelhetők.

A tömbmágnesek csupán alakjukban különböznek a korongmágnesektől. A lapos forma optimális feltételeket biztosít a tömbmágnesek egyszerű és praktikus ipari felhasználásához.

       

Kör keresztmetszetű mágnesek alumíniumból, nikkelből és kobaltból

A mágnesek állandó mágneses anyagból (AlNiCo) készült maggal és acél házzal rendelkeznek. A mágnesmagot nemmágneses anyag választja el a háztól, így árnyékolt rendszer jön létre. Rögzítési lehetőségek: besajtolás, zsugorítás vagy beragasztás.

A kör keresztmetszetű mágnesek rúdmágnesként kaphatók csappalés illesztési tűréssel vagy anélkül. Valamennyi kör keresztmetszetű mágnes hőálló (max. 450 °C-ig), nagy tapadóerővel rendelkezik és különböző kivitelekben kapható.

      

Mágnesek, kör keresztmetszetű, neodímiumból és szamárium kobaltból (SmCo)

Itt különbséget teszünk NdFeB (neodímium) vagy SmCo (szamárium-kobalt) mágnesmaggal rendelkező rúdmágnesek között.. A mágnesmagot sima felületű sárgaréz ház védi, amely árnyékolt rendszert hoz létre.

Az SmCo mágnesek különösen alkalmasak ponthegesztőgépekben történő közvetlen használatra, mivel nincs lemágneseződés.

       

Állandó mágneses szorítóblokkok finom és legfinomabb párnázással

A norelem szorítóblokkok keskeny pólusosztású állandó mágnes rendszerből áll, amely két vagy három felületre gyakorol hatást. Minél finomabb a pólusosztás, annál vékonyabbak lehetnek a befogott acél munkadarabok. A szorítóblokkok mágneses élettartama az ipari termelésben uralkodó feltételek mellett korlátlan.

      

Mágnesek (laposmágnesek)

A laposmágnesek mágnesmagját egy házba öntik vagy préselik. A mágnes és a ház között nemmágneses elválasztó réteg található. Ily módon a laposmágnesek árnyékolt rendszert biztosítanak.

A laposmágnesek kemény ferritből, szamárium-kobaltból (SmCo), neodímiumból (NdFeB) készült mágnesmaggal kaphatók. A különbség a laposmágnesek tapadóerejében rejlik. Az SmCo maggal rendelkező laposmágnesek három, vagy akár ötször nagyobb tapadóerővel rendelkeznek, mint az AlNiCo vagy kemény ferrit laposmágnesek. A laposmágnesek acélból vagy nemesacélból készült házzal rendelkeznek.

A norelem webáruházban a laposmágnesek menettel és menet nélkül is kaphatók különböző kivitelben, belső menettel, horgokkal, hengeres furatokkal és süllyesztett furatokkal.

       

Mágnesek (laposmágnesek) gumi védőköpennyel

A gumi védőköpennyel (TPE vagy szintetikus gumi) ellátott laposmágnesek nagy előnye a mágnesmag vagy a mágnesek érzékeny felületeinek védelme. A laposmágnesek gumi védőbevonata növeli a súrlódási együtthatót, így nagy oldalirányú statikus súrlódás érhető el.

A gumi védőköpenyes laposmágnesek belső menettel, téglalap alakban (optimális tartás érzékeny felületű vékony lemezeken), , menetes menetes perselyek, menetes csappal vagy furattal kaphatók.

A laposmágnesek kínálatában a norelem gumi védőkupakokat kínál a laposmágnsekhez . A gumi védőkupakokat laposmágnesek tapadó felületeire helyezik. Az a nyíróerő, amellyel a mágnes mozgatható, megduplázódik, és majdnem eléri a mágnes eredeti tapadó erejét. A gumi védőkupak minden 50 mm, 63 mm és 80 mm átmérőjű laposmágneshez illeszkedik.

      

Fazékmágnesek és gombmágnesek

A fazékmágnesek kemény mágnesek alumínium házzal és acél köpennyel. A fazékmágnesek nagy hőállósággal rendelkeznek. A fazékmágnesek háza pirosra festett. A fazékmágnes árnyékolt rendszerrel rendelkezik, és rögzítésre, emelésre és készülékekbe történő beszerelésre szolgál. A berendezésekben csekély helyigény esetében fazékmágnesek használhatók.

A gombmágnes azonban osztott tapadófelülettel, és átmenő rögzítőfuratokkal rendelkezik. A gombmágneseket elsősorban laboratóriumi célokra, mérésekre és fémtárgyak megtartására használják.

       

U alakú mágnesek

A vörösre festett U alakú mágnesek AlNiCo állandó mágnes magja nagy tapadóerővel, árnyékolatlan rendszerrel rendelkeznek és horganyzott védőlemezzel szállíthatók. Az U alakú mágneseket megtartásra, válogatásra és emelésre használják.

      

Tapadómágnesek

A tapadómágneseket, amelyek mágnesmagja kemény ferritből készül, gyakran használják falitáblákon, fehértáblákon és mágneses táblákon. A ház műanyagból készül.

      

Tartozékok

A teljes választék mágnesei mellett a norelem termékpaletta a hozzáillő tartozékokat is kínálja.

A krómozott mágneses emelő hajlékony sárgaréz tömlővel és fekete műanyag fogantyúval elsősorban acél alkatrészek eltávolítására vagy megkeresésére használható nehezen hozzáférhető helyeken.

A be- és kikapcsolható állandó mágneses lábak fekete felülettel és nagy tapadóerővel olyan eszközökhöz használhatók, mint tartómágnesek, állványok, gyémánt húzók stb.

Az alumínium mágneses szorítógömbfejek az alkatrészek optimális munkahelyzetben tartására szolgálnak polírozás, szerelés és lézerhegesztés során. A munkadarab geometriájától és súlyától függően akár 90°-os elfordulási szög is beállítható. A mágneses tokmány a szállítási terjedelemben található hatszögletű T-markolatú kulccsal kapcsolható be és ki.