text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Szívókorong NBR nitril 55 Shore A.
Csatlakozó, poliamid PA 6.6 30% üvegszál-erősítésű.
Kivitel
Szívókorong, szürke.
Csatlakozó, fekete.
Tömítőgyűrű, kék.
További információk
Nagy teljesítményű texturált felülettel rendelkező lapos szívókorongok vékony lemezek deformációmentes megfogásához. A csúszásgátló bordák révén az olajos lemezek optimálisan elhelyezhetők. A lapos szívókorongok rendkívüli csúszásállóságot és gyorsulási ellenállást biztosítanak, optimális súlyúak, ezért különösen alkalmasak robotokban.

A vulkanizált csatlakozó biztonságos és szilárd illeszkedést biztosít.

A lapos szívókorongok fém-, üveg- és műanyaglemezek kezelésére alkalmasak, továbbá a lemezformázás, karosszériagyártás területén, üveg építőelemek mozgatásához és szerelvénygyártásban is használhatók.

Az NBR anyagot kiváló olaj- és +160 °C-ot elérő hőállóság jellemzi, valamint rendkívül kopásálló.
Műszaki adatok
F1 és F2 erők:
A táblázatban megadott erők 65%-os vákuumra vonatkoznak száraz, sima, sík felületű fémlemezen, biztonsági tényező nélkül.

Belső térfogat:
Megfelel a szívó ciklus alatt eltávolítandó levegő térfogatának. Ezt a térfogatot kell figyelembe venni a megfogórendszer teljes térfogata, továbbá a szívó időtartam kiszámításánál.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak