text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
2 Találat

Leírás

Anyag
NBR Nitril 60 Shore A.
Kivitel
fekete.
További információk
Univerzális lapos szívókorong sík, merev és sima felületű termékek kezelésére. Az ovális szívókorongokat főleg hosszúkás tárgyak kezeléséhez használják.

A különálló csatlakozókon az elkopott szívókorongok cseréje gyors és költségkímélő.

Kérjük, a csatlakozót és a szorítóbilincset külön rendelje meg.
Műszaki adatok
F1 erő:
A táblázatban megadott erő 65%-os vákuumra vonatkozik, figyelembe véve a 2-es biztonsági tényezőt.

Belső térfogat:
A szívási ciklus során kiürítendő térfogatnak felel meg. Ezt a térfogatot kell figyelembe venni a megfogórendszer teljes térfogata, továbbá a szívó időtartam kiszámításánál.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C-tól +120 °C-ig.
Tartós hőállóság 0 °C és 90 °C között.
Accessory
Csatlakozók és szorítóbilincsek 90100-10.

Más vásárlók is vásároltak