{"product":{"productId":"agid.34868","price":3.76,"name":"Lapos szívókorongok különálló csatlakozóval"},"currency":"EUR"}
Anyag
NBR Nitril 60 Shore A.
Kivitel
fekete.
Több
Kevesebbet
Lapos szívókorongok különálló csatlakozóval, A alak
kezdet
€3.76
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Lapos szívókorongok különálló csatlakozóval, B alak
kezdet
€3.95
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Lapos szívókorongok különálló csatlakozóval, C alak
kezdet
€4.68
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
NBR Nitril 60 Shore A.
Kivitel
fekete.
További információk
Univerzális lapos szívókorong sík, merev és sima felületű termékek kezelésére.
A különálló csatlakozókon az elkopott szívókorongok cseréje gyors és költségkímélő.
Kérjük, külön rendelje meg a csatlakozót.
A különálló csatlakozókon az elkopott szívókorongok cseréje gyors és költségkímélő.
Kérjük, külön rendelje meg a csatlakozót.
Műszaki adatok
F1 és F2 erők:
A táblázatban megadott erők 65%-os vákuumra vonatkoznak, figyelembe véve a vízszintes megfogásra vonatkozó
2-es biztonsági tényezőt (F1).
4-es a függőleges megfogáshoz (F2).
Belső térfogat:
Megfelel a szívó ciklus alatt eltávolítandó levegő térfogatának. Ezt a térfogatot kell figyelembe venni a megfogórendszer teljes térfogata, továbbá a szívó időtartam kiszámításánál.
A táblázatban megadott erők 65%-os vákuumra vonatkoznak, figyelembe véve a vízszintes megfogásra vonatkozó
2-es biztonsági tényezőt (F1).
4-es a függőleges megfogáshoz (F2).
Belső térfogat:
Megfelel a szívó ciklus alatt eltávolítandó levegő térfogatának. Ezt a térfogatot kell figyelembe venni a megfogórendszer teljes térfogata, továbbá a szívó időtartam kiszámításánál.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C-tól +120 °C-ig.
Tartós hőállóság 0 °C és 90 °C között.
Tartós hőállóság 0 °C és 90 °C között.
Accessory
Csatlakozóelemek 90100.