{"product":{"productId":"agid.34859","price":29.96,"name":"Szívóharang, kerek, integrált csatlakozóval"},"currency":"EUR"}
Anyag
Szívókorong TPU 85 Shore A.
Csatlakozó Poliamid PA 6.6 30% üvegszál-erősítésű.
Tömítőgyűrű NBR nitril (csak külső menetnél).
Csatlakozó Poliamid PA 6.6 30% üvegszál-erősítésű.
Tömítőgyűrű NBR nitril (csak külső menetnél).
Kivitel
Szívókorong, szürke.
Csatlakozó, fekete.
Tömítőgyűrű, kék.
Csatlakozó, fekete.
Tömítőgyűrű, kék.
Több
Kevesebbet
Szívóharang, kör keresztmetszetű, integrált csatlakozóval, A alak
kezdet
29,96 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szívóharang, kerek, integrált csatlakozóval, B alak
kezdet
31,20 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Szívókorong TPU 85 Shore A.
Csatlakozó Poliamid PA 6.6 30% üvegszál-erősítésű.
Tömítőgyűrű NBR nitril (csak külső menetnél).
Csatlakozó Poliamid PA 6.6 30% üvegszál-erősítésű.
Tömítőgyűrű NBR nitril (csak külső menetnél).
Kivitel
Szívókorong, szürke.
Csatlakozó, fekete.
Tömítőgyűrű, kék.
Csatlakozó, fekete.
Tömítőgyűrű, kék.
További információk
Nagy teljesítményű szívóharang texturált felülettel vékony lemezek deformációmentes megfogásához. A csúszásgátló bordák révén az olajos lemezek optimálisan elhelyezhetők. A szívóharangok rendkívüli csúszás- és gyorsulásállóságot biztosítanak, optimális súlyúak, ezért különösen alkalmasak robotokban.
A vulkanizált csatlakozó biztonságos és szilárd illeszkedést biztosít.
A szívóharang fém-, üveg- és műanyaglemezek kezelésére alkalmasak, továbbá a lemezformázás, karosszériagyártás területén, üveg építőelemek mozgatásához és szerelvénygyártásban is használhatók.
A TPU anyagot kiváló olaj- és hőmérséklet-állóság -20 °C és +100 °C között (rövid ideig akár +120 °C-ig), valamint nagy kopásállóság jellemzi.
A hagyományos lapos szívókorongokhoz képest a szívóharangokkal átlagosan 25%-kal nagyobb húzóerő, 10%-kal nagyobb oldalirányú erő és nagyobb emelés érhető el.
A vulkanizált csatlakozó biztonságos és szilárd illeszkedést biztosít.
A szívóharang fém-, üveg- és műanyaglemezek kezelésére alkalmasak, továbbá a lemezformázás, karosszériagyártás területén, üveg építőelemek mozgatásához és szerelvénygyártásban is használhatók.
A TPU anyagot kiváló olaj- és hőmérséklet-állóság -20 °C és +100 °C között (rövid ideig akár +120 °C-ig), valamint nagy kopásállóság jellemzi.
A hagyományos lapos szívókorongokhoz képest a szívóharangokkal átlagosan 25%-kal nagyobb húzóerő, 10%-kal nagyobb oldalirányú erő és nagyobb emelés érhető el.
Műszaki adatok
F1 és F2 erők:
A táblázatban megadott erők 65%-os vákuumra vonatkoznak száraz, sima, sík felületű fémlemezen, biztonsági tényező nélkül.
Belső térfogat:
Megfelel a szívó ciklus alatt eltávolítandó levegő térfogatának. Ezt a térfogatot kell figyelembe venni a megfogórendszer teljes térfogata, továbbá a szívó időtartam kiszámításánál.
A táblázatban megadott erők 65%-os vákuumra vonatkoznak száraz, sima, sík felületű fémlemezen, biztonsági tényező nélkül.
Belső térfogat:
Megfelel a szívó ciklus alatt eltávolítandó levegő térfogatának. Ezt a térfogatot kell figyelembe venni a megfogórendszer teljes térfogata, továbbá a szívó időtartam kiszámításánál.