{"product":{"productId":"agid.34925","price":1.82,"name":"Csatlakozók szívókorongokhoz, ovális, B alak"},"currency":"EUR"}
- Csatlakozók ovális szívókorongok felszereléséhez
- Különböző menetes csatlakozások
- Könnyű alumíniumszerkezet dinamikus folyamatokhoz
Leírás
Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A csatlakozók ovális szívókorongok felvételére szolgálnak.
Csatlakozó elemek csatlakozóvéggel és különböző menetméretekkel. A szívókorongot egyszerűen a csatlakozóra helyezik. Így sokkal egyszerűbb az elkopott szívókorongok cseréje, ezenkívül nagyon gazdaságos, mivel csupán a szívókorongot kell cserélni.
Javasolt a szorítóbilincs használata. Megakadályozza a szívókorong véletlenszerű elcsavarodását.
A VPO sorozatnak megfelelő csatlakozókkal.
Csatlakozó elemek csatlakozóvéggel és különböző menetméretekkel. A szívókorongot egyszerűen a csatlakozóra helyezik. Így sokkal egyszerűbb az elkopott szívókorongok cseréje, ezenkívül nagyon gazdaságos, mivel csupán a szívókorongot kell cserélni.
Javasolt a szorítóbilincs használata. Megakadályozza a szívókorong véletlenszerű elcsavarodását.
A VPO sorozatnak megfelelő csatlakozókkal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.