{"product":{"productId":"agid.34916","price":3,"name":"Csatlakozók a szívókorongokhoz, B alak"},"currency":"EUR"}
- Csatlakozók a szívókorongok felszereléséhez
- Különböző menetes csatlakozások
- Könnyű alumíniumszerkezet dinamikus folyamatokhoz
Leírás
Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A csatlakozók a szívókorongok felfogására szolgálnak.
Csatlakozó elemek csatlakozóvéggel és különböző menetméretekkel. A szívókorongot egyszerűen a csatlakozóra helyezik. Így sokkal egyszerűbb az elkopott szívókorongok cseréje, ezenkívül nagyon gazdaságos, mivel csupán a szívókorongot kell cserélni.
A csatlakozók a VP és VSA sorozathoz alkalmasak.
Csatlakozó elemek csatlakozóvéggel és különböző menetméretekkel. A szívókorongot egyszerűen a csatlakozóra helyezik. Így sokkal egyszerűbb az elkopott szívókorongok cseréje, ezenkívül nagyon gazdaságos, mivel csupán a szívókorongot kell cserélni.
A csatlakozók a VP és VSA sorozathoz alkalmasak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.