text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A csatlakozók a szívókorongok felfogására szolgálnak.

Csatlakozó elemek csatlakozóvéggel és különböző menetméretekkel. A szívókorongot egyszerűen a csatlakozóra helyezik. Így sokkal egyszerűbb az elkopott szívókorongok cseréje, ezenkívül nagyon gazdaságos, mivel csupán a szívókorongot kell cserélni.

A csatlakozók a VP és VSA sorozathoz alkalmasak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak