{"product":{"productId":"agid.34927","price":44.18,"name":"Inline-ejektorok"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alaptest, alumínium.
Fúvókarendszer, sárgaréz.
Fúvókarendszer, sárgaréz.
Kivitel
Alaptest, eloxált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alaptest, alumínium.
Fúvókarendszer, sárgaréz.
Fúvókarendszer, sárgaréz.
Kivitel
Alaptest, eloxált.
További információk
Inline-ejektor egyfokozatú fúvókával a vákuum előállításához közvetlenül a felhasználás helyén.
Pneumatikusan működésű, a Venturi-elv alapján működő vákuumgenerátor. A sűrített levegőt az ejektorba vezetik, amely egy fúvókán keresztül áramlik. Közvetlenül a fúvóka után negatív nyomás keletkezik, amely a vákuumcsatlakozáson keresztül a levegő beszívását idézi elő. Az elszívott levegő és a sűrített levegő az elszívó vezetéken keresztül a légkörbe kerül.
Az inline- ejektorok fő előnye, hogy közvetlenül a szívókorongra szerelhetők. Az inline-ejektorok szívókorongra történő felszerelésével a helyszínen vákuum hozható létre. Ez lehetővé teszi a többszörös és független megfogást. Ha az egyik szívókorong nem foglalt,
akkor vákuum a többi szívókorongon marad fenn. Nincs szükség elzáró szelepekre.
Pneumatikusan működésű, a Venturi-elv alapján működő vákuumgenerátor. A sűrített levegőt az ejektorba vezetik, amely egy fúvókán keresztül áramlik. Közvetlenül a fúvóka után negatív nyomás keletkezik, amely a vákuumcsatlakozáson keresztül a levegő beszívását idézi elő. Az elszívott levegő és a sűrített levegő az elszívó vezetéken keresztül a légkörbe kerül.
Az inline- ejektorok fő előnye, hogy közvetlenül a szívókorongra szerelhetők. Az inline-ejektorok szívókorongra történő felszerelésével a helyszínen vákuum hozható létre. Ez lehetővé teszi a többszörös és független megfogást. Ha az egyik szívókorong nem foglalt,
akkor vákuum a többi szívókorongon marad fenn. Nincs szükség elzáró szelepekre.
Műszaki adatok
Sűrítettlevegő-ellátás: szűrt, olajmentes levegő, nyomás 2-6 bar. Optimális üzemi nyomás 5 bar.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C-tól +80 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1 Sűrített levegő csatlakozó
2 Vákuum csatlakozó
3 Elszívott levegő
2 Vákuum csatlakozó
3 Elszívott levegő
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.