{"product":{"productId":"agid.34929","price":78.14,"name":"Mini-ejektorok"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alaptest, alumínium.
Fúvókarendszer, sárgaréz.
Fúvókarendszer, sárgaréz.
Kivitel
Alaptest, eloxált.
Több
Kevesebbet
Mini-ejektorok, A alak
kezdet
€83.56
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Mini-ejektorok, B alak
kezdet
€78.14
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Alaptest, alumínium.
Fúvókarendszer, sárgaréz.
Fúvókarendszer, sárgaréz.
Kivitel
Alaptest, eloxált.
További információk
Kisméretű kivitelüknek köszönhetően a mini-ejektorok szűk helyeken is használhatók. Az alaptestből, Venturi-fúvókából és hangtompítóból álló egyszerű kialakításnak köszönhetően ez az ejektor teljes mértékben kopásálló és nem igényel karbantartást. Az ejektor könnyűszerkezetes kivitele révén különösen jól alkalmazható nagy dinamikájú folyamatokban.
Műszaki adatok
Sűrítettlevegő-ellátás: szűrt, olajmentes levegő, nyomás 2-6 bar. Optimális üzemi nyomás 5 bar.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C-tól +80 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1 Sűrítettlevegő-csatlakozás
2 Vákuumcsatlakozó
3 Hangtompítóból távozó levegő
4 Vákuumkapcsoló csatlakozó
2 Vákuumcsatlakozó
3 Hangtompítóból távozó levegő
4 Vákuumkapcsoló csatlakozó