{"product":{"productId":"agid.35449","price":5.42,"name":"Vezetőgörgők, műanyag, hengeres, csapok nélkül - A alak"},"currency":"EUR"}
- Kopásálló
- Idő- és energia-megtakarítás a terméktervezésnél
- Felhasználási terület: vezetőpályák, szállítórendszerek és szállítástechnika
Leírás
Anyag
Futófelület poliuretán (PUR).
Csapágy, acél.
Csapágy, acél.
Kivitel
Futófelület sötétbarna.
További információk
A futófelület egy golyóscsapágyra van ráöntve. A futófelület D = 40 mm átmérőtől kezdve kétrétegű.
A PUR futófelület előnye, hogy a csendes járású.
A vezetőgörgők nem alkalmasak magas hőmérséklet és magas páratartalom mellett, valamint víz hatása alatt. A vezetőgörgők ellenállóak oldószerektől mentes olajokkal szemben. Az oldószereket tartalmazó olajok duzzadást vagy szilárdság csökkenését okozhatják.
A radiális terhelést egy millió fordulat és 300min¯¹ sebesség mellett vizsgálták. A terhelés az üzemeltetési körülményektől és a környezettől függően változhat.
A PUR futófelület előnye, hogy a csendes járású.
A vezetőgörgők nem alkalmasak magas hőmérséklet és magas páratartalom mellett, valamint víz hatása alatt. A vezetőgörgők ellenállóak oldószerektől mentes olajokkal szemben. Az oldószereket tartalmazó olajok duzzadást vagy szilárdság csökkenését okozhatják.
A radiális terhelést egy millió fordulat és 300min¯¹ sebesség mellett vizsgálták. A terhelés az üzemeltetési körülményektől és a környezettől függően változhat.
Accessory
Hozzáillő csapok 95102.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.