{"product":{"productId":"agid.5843","price":30.04,"name":"GOLYÓS GÖRGŐ HÁZ, ALAK:C ACÉL,KOMP:NEMESACÉL, DK=30"},"currency":"EUR"}
Golyós görgő
Ház
acél
horganyzott
- Alkalmazási területek: gépgyártás, logisztika, szállítástechnika, méréstechnika
- Sokoldalúan alkalmazható
- Filc tömítés a szennyeződések ellen
Mennyiségi egység
€30.04
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós görgő
Alak
C
Kivitel 1
Ház
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=Külső átmérő
55
D=átmérő
45±0,2
H1=Magasság
13,8
H=Magasság
37
Alapteherbírás C
(N)
3000
DK
30
H2
4
H3
8,3
Rögzítési mód
bepréselés
Leírás
Anyag
Acél, horganyzott vagy nemesacél.
További információk
A acéllemez házas golyós görgők filctömítéssel rendelkeznek, amely védelmet nyújt a szennyeződések ellen.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó
B alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, nemesacél
D alak: fedél, ház és golyók, nemesacél
2) Hordozó golyó
B alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, nemesacél
D alak: fedél, ház és golyók, nemesacél
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.