text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Kerekek, görgők

Bejegyzések / oldal
24 / 44 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    24 / 44 bejegyzés

    Legtöbbször vásárolt

    Gyakran megtekintett a bevásárlókosaradban lévő termékekkel

    Kerekek és görgők



    A norelem kiváló minőségű kerekek és görgők széles választékát kínálja az igényes ipari alkalmazásokhoz. A terelő- és bakgörgők, valamint a vezető- és emelőgörgők, mint standard szállítógörgők vagy nagy teherbírású görgők, raktárról szállíthatók. Válasszon szállítóberendezéséhez ellenálló anyagokból, például gumiból, műanyagból vagy fémből készült kerekeket és görgőket. Az alkalmazástól függően kerekeink és görgőink változatos futófelületei magas hőmérséklet-állóságot, fokozott korrózióvédelmet vagy alacsonyabb elektromos vezetőképességet biztosítanak. A puha, padlóbarát és zajcsökkentett gumi futófelületek érzékeny környezethez alkalmasak. Törhetetlen és kopásálló poliamidból vagy acélból készült hengereket használnak az igényes alkalmazásokhoz. Válassza ki katalógusunkból a padlójának és szállítóeszközének megfelelő megoldást.



    Típusok és különbségek



    Lehet szó akár nagy teherbírású görgőkről ipari nem kötöttpályás anyagmozgató eszközökhöz, vagy vezetőgörgőkről logisztikai alkalmazásokhoz, például csomagolósorokhoz és szállítószalagokhoz: a norelem kerekei és görgői minden területen egyedi előnyöket kínálnak. A mobil eszközöket nem csak olyan ágazatokban használják, mint pl. az intralogisztika vagy a gép- és berendezésgyártás, hanem olyan területeken is, ahol speciális higiéniai, elektrosztatikai, hőmérsékleti vagy biztonsági követelményeket kell figyelembe venni. A kiváló minőséggel a legjobb futásteljesítményt és a felhasználási területén a maximális rendszerbiztonságot garantáljuk.

      



    Vezetőgörgők



    A vezetőgörgők kerekei vízszintes távolsággal és túlnyúlással vannak felszerelve. A túlnyúlás lehetővé teszi a könnyű elfordulást további segédeszköz nélkül és stabil futást kölcsönöz a görgőknek. Ez megkönnyíti a gépek és készülékek manőverezését. Rögzítőeszközökkel, mint pl. a „stop-fix“ kerék- vagy forgókoszorú-rögzítő, biztonságosan rögzítheti a berendezését.

      



    Bakgörgők



    A bakgörgők terelő görgőkkel kombinálva a gépeknek és berendezéseknek iránystabilitást nyújtanak. Görgőink különböző anyagkivitelben kaphatók, például higiéniai vagy elektrosztatikusan védett területekhez.

      



    Kormányzott görgők



    A kormányzott görgők különösen törésálló poliamidból készülnek. Alacsony gördülési ellenállással rendelkeznek, így sima padlón könnyű futásúak. Különösen alkalmasak szállítószalagokhoz és kapukhoz az alacsony zajszintű működésük végett.

      



    Emelőgörgők



    A törhetetlen poliamidból készült emelőgörgők készülékek emelésére és biztonságos rögzítésére alkalmasak. Az ergonomikusan kialakított kezelőkar megkönnyíti a berendezése kezelését az emelőgörgőkkel. Az opcionálisan kapható forgatható emelőgörgőkkel jobban manőverezheti a gépeket és berendezéseket.

      



    Nagy teherbírású görgők



    Kínálatunkban találhatók nagy teherbírású görgők emelőkocsikhoz vagy targoncákhoz. A nagy teherbírású görgők az acélból készült keréktestre tartósan ráöntött futófelülettel rendelkeznek. Kíméletesek a padlóhoz, nagy visszaállási rugalmassággal rendelkeznek hosszú állásidők esetére.

      



    Anyagváltozatok különböző futófelületekhez.



    A norelem kerekek és görgők az alkalmazási területre szabott anyagváltozatok széles választékában állnak rendelkezésre. A termékválasztékban a műanyag és a PU anyagokon kívül a gumikerekek és -görgők, valamint ipari alkalmazásokhoz a poliamid-kerekek és -görgők is megtalálhatók. A padlókímélő gumi futófelülettel a rezgéscsillapító tulajdonságokból is profitálhat. A gumiból készült kerekek és görgők számos agresszív közegnek ellenállnak, kivéve az olajokat. Ezen túlmenően ezek a termékek kiváló sima futó és meghajtó tulajdonságukkal meggyőző megoldást jelentenek. Az alacsony indítási és gördülési ellenállásnak, valamint a magas kopásállóságnak köszönhetően a gumikerekek kiváló vezetési kényelmet nyújtanak. A poliamidból készült műanyag kerekek különösen törés- és kopásállóak, valamint -40 °C és +80 °C között hőállóak. A speciálisan hőálló poliamid +250 °C-ig alkalmazható.

       



    A keverékben rejlik a lényeg! Hogyan optimalizálhatja az anyagmozgatást?



    Nem is olyan egyszerű megtalálni az adott felhasználáshoz az optimális görgőt. Számos tényező befolyásolja az indítási és gördülési ellenállást, a padlóvédelmet és a menetzajt.

      



    Indítási és gördülési ellenállás



    Erő szükséges ahhoz, hogy a kereket a nyugalmi állapotból a mozgási állapotba vigyük. A kifejtendő erő az indítási ellenállásból adódik. Ugyanez vonatkozik a gördülési ellenállásra is, hogy a kerék megtartsa egyenletes mozgását. Az optimális összehangolás érdekében az indítási és gördülési ellenállásra vonatkozóan a következő tényezőket kell figyelembe venni:




    • kerékátmérő

    • futófelület

    • futófelület keménysége

    • futófelület rugalmassága

    • kerékcsapágyazás

    • padlózat



    A robusztus, acélból készült kemény kerekeket például alacsony gördülési ellenállás jellemzi. Azonban nem mindig és mindenhol használhatók, mivel az acél görgők nagyobb terhelést gyakorolnak a padlózatra, mint a puha futófelületek.

      



    Padlóvédelem



    A keményebb futófelület jobban terheli a padlót, mint a lágyabb. Az átlagos felületi nyomás információt nyújt a kifejtett nyomásról. Fontos az anyagkialakítás, a szállítási tömeg, a futófelület és az altalaj közötti optimális kapcsolat megteremtése. A futófelületi anyagok átlagos felületi nyomásának értékei:




    • pneumatikus gumiabroncsok ~ 0,8 N/mm²

    • puha gumi ~ 0,8 N/mm²

    • szuper elasztikus tömör gumi~ 1,5 N/mm²

    • elasztikus tömör gumi ~ 1,8 N/mm²

    • tömör gumi/poliuretán ~ 3,5 N/mm²

    • (kb. 75° Shore A)

    • poliuretán ~ 8,0 N/mm²

    • (kb. 92° Shore A)

    • hőre lágyuló ~ 11,0 N/mm²

    • poliuretán

    • polipropilén/poliamid ~ 40,0 N/mm²

    • öntött poliamid ~ 60,0 N/mm²

    • öntvény ~ 350 N/mm²

    • acél ~ 500 N/mm²



      

    Menetzaj



    Ha az ellenállást a lehető legkisebb értéken tartjuk, és az alacsony kopást padlókímélő gördülési viselkedéssel valósítjuk meg, akkor a keletkező menetzaj csökken. Minél nagyobb a kerék, és minél puhább és vastagabb a futófelület, annál csendesebb a jármű.

      



    Használjon megfelelő kerekeket és görgőket.



    Szívesen adunk tanácsot az felhasználásához megfelelő kerekek és görgők kiválasztásában. Ossza meg velünk felhasználásának specifikációját és követelményeit. Mi megtaláljuk az Ön számára legjobb megoldást.