text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Kis szállítószalagok

Bejegyzések / oldal
1 / 1 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    1 / 1 bejegyzés

    Más vásárlók is vásároltak

            

    Kis szállítószalagok

    A kis szállítószalagok különböző, ügyfélspecifikus szállítási feladatok megoldására használhatók.
    Ez a szállítórendszer különösen könnyű egységrakományok szállítására alkalmas.
    A kis szállítószalagok belső meghajtásúak. A csekély beépítési tér miatt nincsenek zavaró élek.
    Integrált szabályozástechnikával is rendelkeznek, és a B típusú alumínium profil sokoldalú szerelési lehetőségeket kínál.
    A motor a vezérlővezetéken keresztül külsőleg is vezérelhető.

         

    A kis szállítószalagok előnyei

    A kis szállítószalagokat a következő tulajdonságok jellemzik:

    • 24 V DC elektromosan kommutált (fordított polaritás ellen biztosított)
    • Egyszerű beszerelés meglévő rendszerekbe vagy berendezésekbe
    • RoHS-konform
    • Egyedi kivitelek kérésre

         

    Kis szállítószalagok elemei

    Egy kis szállítószalag a következő fő összetevőkből áll:

    • Szállítóheveder
    • Terelőgörgő (gömbölyű)
    • Alumínium profil 45×45 B típus
    • Állítócsavarok, önzáró (4×)
    • Horonyszélesség 10
    • Kábel, 7 eres, 5 m hosszú
    • M6 (mindkét oldalon)
    Elemente von Kleinförderband

    Műszaki rajzok és adatok

    Az alábbi műszaki információk a kis szállítószalagok felépítésére és teljesítményére vonatkoznak.

       

    Alapanyag

    Keret: alumínium profil 45×45 B típus

    Csapágyperem: alumínium

    Szíjtámasz: nemesacél 1.4301

    Terelőgörgők: alumínium

    Szállítóheveder (szállító oldal): PVC, keménység 70 Shore A (±5)

    Műszaki adatok

    Névleges feszültség 24 V

    Típusteljesítmény 20 W

    Motor fordulatszáma 5000 min-¹

    Indulóáram 2 A

    Kábelhossz 5 m

       

    A kompakt kialakításnak, az integrált szabályozásnak és az alumínium profilhoz való moduláris csatlakozásnak köszönhetően a kis szállítószalagok a következő előnyöket kínálják
    hosszú élettartamú és sokoldalú megoldás az ipari alkalmazásokban a szállítási feladatok széles skálájához.