text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

10000

Legtöbbször vásárolt

Gyakran megtekintett a bevásárlókosaradban lévő termékekkel

norelem szerel – 10000

       
A norelem 10000 termékcsoportja öt kategóriába sorolható:

  • Alumíniumprofilok
  • Összekötők alumíniumprofilokhoz
  • Burkolatok alumíniumprofilokhoz
  • Speciális elemek alumíniumprofilokhoz
  • Tárolórendszerek
              

Alumíniumprofilok

Az alumíniumprofilok kiváló minőségű alumíniumból készülnek és csekély súlyuk ellenére nagy stabilitást garantálnak.

A kis súly, nagy stabilitás korrózióállóság révén az alumíniumprofilok széles körben alkalmazhatók. A leggyakrabban mégis a gép- és fémiparban kerülnek felhasználásra.

A norelem alumíniumprofilok különböző méretben és kivitelben kaphatók. Az alumíniumprofilok 6 mm, 8 mm vagy 10 mm szélességű horonnyal állnak rendelkezésre.

A különböző felhasználásokhoz számtalan profilformából lehet választani.

Az alumíniumprofil választékban a következő méretek találhatók:

       

Összekötők alumíniumprofilokhoz

Az alumíniumprofilok összeszereléséhez az összekötő elemek széles választéka áll rendelkezésre, pl csavarok, szerelő szerszámok, szorító szögvasak, fülek és még sok más. A különböző összekötők fontos alkatrészek, mert ezekkel az alumíniumprofilok egyszerűen csatlakoztathatók. Az alumíniumprofilok csatlakoztatásával különböző konstrukciók és számos felhasználások realizálhatók.

A szerkezettől függően egyes összekötők több lehetőséget nyújtanak.

Ha a felhasználás közben gyakran szükség van a kötés létrehozására és bontására, akkor a rugalmas kötés fontosabb, mint a csekély munkabefektetés.

Később ez az idő- és költségmegtakarításban tükröződik.

Ha az alumíniumprofilok közötti kötésnek folyamatosan meghatározott helyen kell lennie, akkor a norelem összekötő készletei kínálkoznak. Az összekötő elemek szabványos, univerzális, központi és automatikus kivitelben kaphatók.

Az alumíniumprofilokhoz az összekötő készletek mellett sarokidomokat is alkalmaznak.

Ezek gondoskodnak az alumíniumprofilok stabil csatlakozásáról. A norelem áruválaszték öt különböző sarokidomot tartalmaz. A hozzá tartozó kivitelek:

  • sarokidom
  • sarokidom készletek
  • sarokidom elemek

       

Burkolatok alumíniumprofilokhoz

A norelem takaróprofilok portól és szennyeződésektől védik a szerkezetet. A takaróprofilok különböző típusokban kaphatók és megfelelnek az árukínálat különböző alumíniumprofil típusoknak.

A termékkínálat a következő öt burkolatot tartalmazza:

A feltűzött takarósapkák védenek a sérülésektől és megakadályozzák a szennyeződés bejutását.

Már a megnevezése is jelzi, hogy a termék két különböző felhasználásra alkalmas. Befogóprofilként felületelemekhez, valamint por és szennyeződés elleni védelemként (takaróprofil).

A takaróprofil PVC-ből készül és szennyeződés és por elleni védelemre szolgál.

Támasz- és ütközővédelem, továbbá vezetőlécként használható.

Az alumíniumprofilok talplemezeire görgők, állítólábak vagy más alkatrészek rögzíthetők.
         

Speciális elemek alumíniumprofilokhoz

Az alumíniumprofilok speciális elemeihez tartoznak a zárólemezeken és fékeken kívül az excenteres szorítók, távtartók és fékek.

A speciális elemek segítségével különböző alumíniumprofilok csatlakoztathatók egymáshoz, vagy sarokelemek készíthetők további új alumíniumprofilok felhasználása nélkül.

A következő különböző kivitelű termékek kaphatók:

  • Görgős elemek

Az alumíniumprofilokhoz igazított görgős elemek gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Különböző színben és görgőméretben kaphatók.

A kábeltartók kábelek vagy tömlők rögzítésére szolgálnak. A kábeltartók mindkét kivitelével akár 12 mm átmérőjű kábelek rögzíthetők. A klasszikus kábeltartó két egymástól elválasztott kamrával kapható. A kábeltartó horonybetéttel egykamrás vagy kétkamrás változatban rendelhető.

A profilvezető lehetővé teszi az alumíniumprofilok lineáris, csekély kopású mozgását. A profilvezető szorítókarral ezen a funkción kívül lehetséges a beszorító- és szánrendszer létrehozása.
       

Tárolórendszerek

Az alumíniumprofilok mellett a norelem tárolórendszereket is kínál.

A tárolórendszerek segítségével áttekinthető konstrukciók hozhatók létre.

Az alkatrésztárolók műanyag adaptere nagyobb erőráfordítás nélkül beakasztható az alumíniumprofilokba, profilhornyokba vagy akasztóprofilokba.

Így a tárolórendszerekben kisméretű alkatrészek, mint pl. csavarok, T-hornyok vagy anyák, szortírozhatók, áttekinthetően tárolhatók. Ezenkívül a tárolórendszerekkel helymegtakarítás is érhető el és csökken a szerelésre fordítandó idő.