text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Lengőcsapok a DIN ISO 15552 és a DIN ISO 21287 szabványnak megfelelő szabványos és kompakt hengerekhez. Ez a lengőcsapágy a pneumatikus henger elforgatható rögzítésére szolgál.

Front- vagy hátoldalon is felszerelhető.
Szállítási terjedelem
1x lengőcsap.
4x hengeres fejű csavar.
Accessory
Csapágybak 12021-09.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak