- Kiváló minőségű alumínium ház
- A 45° fokos szögben elrendezett dugaszoló aljzatok nagy szögcsatlakozókhoz is alkalmasak.
- ESD-kivitel kapható
- USB töltőaljzattal kapható
Leírás
Anyag
Ház: alumínium.
Zárósapkák: műanyag PA, szénszállal erősített.
Dugaszoló aljzat betétek: műanyag PA.
USB dugaszoló aljzat: műanyag ABS.
Kapcsoló: műanyag ABS/PA.
Zárósapkák: műanyag PA, szénszállal erősített.
Dugaszoló aljzat betétek: műanyag PA.
USB dugaszoló aljzat: műanyag ABS.
Kapcsoló: műanyag ABS/PA.
Kivitel
Ház: natúr színre eloxált (ESD-kivitel feketére eloxált).
Zárósapkák, fekete.
Dugaszoló aljzat betétek: fekete.
USB dugaszoló aljzatok: fekete.
Kapcsoló: kék, világító (ESD-kivitel narancssárga, világító).
Zárósapkák, fekete.
Dugaszoló aljzat betétek: fekete.
USB dugaszoló aljzatok: fekete.
Kapcsoló: kék, világító (ESD-kivitel narancssárga, világító).
További információk
Többcsatlakozós aljzatok robusztus ipari kivitelben a munkahely áramellátásához. A dugaszoló aljzatok hátoldali, 8-as méretű, I típusú horonnyal rendelkező alumínium profilba vannak rögzítve. A külön kapható tartozék alkatrészekkel lehetséges a rögzítés a profilhornyokra és a felületelemekre.
A többcsatlakozós aljzatok rendelkeznek árambemenettel és áramkimenettel. Ezek a homlokfelületi oldalon a zárósapkákban helyezkednek el és a kiviteltől függően világító be-/kikapcsolóval kapcsolhatók. Az áramellátáshoz való csatlakozás a külön kapható hálózati kábellel történik. Összekötő elem vagy összekötőkábel segítségével több többcsatlakozós aljzat csatlakoztatható egymással közvetlenül vagy bizonyos távolságban (max. 6 többcsatlakozós aljzat összekapcsolása, hálózati és csatlakozó kábel hosszúsága max. 8 m. Csatlakozási teljesítmény max. 3500 watt). Az áramkimenethez további többcsatlakozós aljzatok vagy LED-lámpák csatlakoztathatók.
A többcsatlakozós aljzat kapható két USB-aljzattal rendelkező modulban. A SMART-IC UBS töltőaljzaton keresztül táblagépek, mobiltelefonok és más mobil készülékek működtethetők és feltölthetők.
A többcsatlakozós aljzatok rendelkeznek árambemenettel és áramkimenettel. Ezek a homlokfelületi oldalon a zárósapkákban helyezkednek el és a kiviteltől függően világító be-/kikapcsolóval kapcsolhatók. Az áramellátáshoz való csatlakozás a külön kapható hálózati kábellel történik. Összekötő elem vagy összekötőkábel segítségével több többcsatlakozós aljzat csatlakoztatható egymással közvetlenül vagy bizonyos távolságban (max. 6 többcsatlakozós aljzat összekapcsolása, hálózati és csatlakozó kábel hosszúsága max. 8 m. Csatlakozási teljesítmény max. 3500 watt). Az áramkimenethez további többcsatlakozós aljzatok vagy LED-lámpák csatlakoztathatók.
A többcsatlakozós aljzat kapható két USB-aljzattal rendelkező modulban. A SMART-IC UBS töltőaljzaton keresztül táblagépek, mobiltelefonok és más mobil készülékek működtethetők és feltölthetők.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +40 °C.
Rajzi hivatkozás
1) bemeneti oldal
Accessory
80161 Hálózati kábel.
80161-05 Csatlakozó kábel.
80161-10 Csatlakozó dugók.
80161-49 Takarósapkák.
07075-01 Horonyanya közvetlen összekötő.
07075-02 Horonyanya profilösszekötő.
10242-01 Szögvas, acél.
10905 Összekötő lemezek.
80161-05 Csatlakozó kábel.
80161-10 Csatlakozó dugók.
80161-49 Takarósapkák.
07075-01 Horonyanya közvetlen összekötő.
07075-02 Horonyanya profilösszekötő.
10242-01 Szögvas, acél.
10905 Összekötő lemezek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.