text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Sárgaréz.
Kullanım
A szorító excenter alkatrészek rögzítésére szolgál lapokban és munkadarabokban.
Az excenterrel alkatrészek oldható kötése valósítható meg.
A szorítóelemeknek köszönhetően a munkadarabok pontos felszerelése lehetséges.
Előnyök
Számos esetben így szükségtelenné válik a költséges keresztfurat a szorítócsavarok számára.
A szorító excenter felfogó furata költséghatékonyan, a gépen ugyan abban az egy felfogásban készül, mint a felfogó furat, ill. a rögzítendő alkatrész számára a horony.
Működési elv
A szorítandó alkatrészt és a szorító excentert az alaprészbe kell behelyezni. A szorító excenter pontjelölése a szorítandó alkatrész felé néz.
A szorító excentert a nyíl irányában imbuszkulccsal kell meghúzni.
Az alkatrész a szorító excenter visszaforgatásával oldható.
Rajzi hivatkozás
1) Szorítóél
2) 8 H9 mélység min. 8
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak