text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Excenterkar

Bejegyzések / oldal
18 / 18 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    18 / 18 bejegyzés

    Más vásárlók is vásároltak

    Excenteres szorítókarok a norelemtől

       

    Az excenteres szorítókar egy mechanikus alkatrész, amely különböző célokra alkalmazható. A szorítókar munkadarabok gyors és forgatónyomaték-mentes beszorítására szolgál. A szorítókar alkalmas rögzítő és beállító folyamatokhoz is változatlan biztonság mellett.

        

    Áttekintés

        

    Milyen eszköz az excenteres szorítókar?

      

    Az excenteres szorítókar egy sokoldalú szabványalkatrész, amely forgatónyomástól mentes beszorítást tesz lehetővé. A szorítókart menetes kapcsolattal helyezik be. Az excenteres szorító gyorsan létrehozza és oldja a szorítást. Az excenteres szorítókar röviddel a beszorítási pont elérése előtt megfelelő szorítóerő-emelőerő aránnyal rendelkezik és emellett önzáró hatású.

    A szorítókar több részből áll, amelyek együttesen határozzák meg működését.

    Az excenteres szorítókar részei:

    • fogantyú
    • nyomóalátét
    • tengelycsap
    • és tőcsavar a menet típusától függően

    Az excenteres szorítókar karja vagy más szerkezeti része különböző anyagokból készülhet, többek között fémből, mint pl. alumínium, nemesacél és acél vagy műanyagok, mint pl. poliamid.

        

    Az excenteres szorítókar felhasználási területei

    Az excenteres szorítókarok sokoldalúságuknak és hatékonyságuknak révén a mechanika és a gépgyártás meghatározó elemei. Számos területen, többek között a gépgyártásban, autóiparban és sok más iparágban kerülnek felhasználásra. Az excenteres szorítókarokat gépalkatrészek, készülékek vagy műszerek beszorítására, befeszítésére vagy rögzítésére alkalmazzák.

    A működési elv egyszerű. A kart a tengelycsapon keresztül az alkatrészre rögzítik. A fogantyú elmozdításával a nyomóalátét beszorul és rögzíti az alkatrészt. Az excenteres szorítókarok az alkalmazástól függően speciális célokra is használhatók. Ezért számos mechanikus rendszerben rendkívül sokoldalúak és hasznosak.

        

    Az excenteres szorítókar működési elve

    Az excenteres szorítókar működési elve az alkatrészek gyors és megbízható rögzítésére irányul. A működés alapvető folyamata a következőképpen írható el:

    Az excenteres rögzítőkar nyugalmi helyzetben stabil állapotban van, a rögzítendő alkatrészre nem fejt ki feszültséget vagy erőt. A kar mozgatásával az excenter elkezd forogni. Az excenteres elrendezés alapján az excenter a forgáspont körül körkörös forgásban kezd. A beszorítási folyamat közben az excenter rotációs energiája lineáris vagy ide-oda mozgó erővé alakul át. Ez az erő a beszorítandó alkatrészre hat és rögzíti azt.

    Röviddel a beszorítási pont elérése előtt az excenter rendkívül hatékony szorítóerő-emelőerő arányt ér el. Ebben a szakaszban az excenteres szorító önzáró hatású, amely stabil és megbízható rögzítést biztosít.

    Az excenteres rögzítőkar egyik jellemzője, hogy a beszorítási pozíció egyénileg beállítható. Ez általában finommenettel lehetséges, amellyel beállítható a fogantyú optimális beszorítási helyzete.

    Ezen működési elv révén az excenteres rögzítőkarok különböző felhasználásokban precíz és könnyen kezelhető megoldást nyújtanak a rögzítésre és beszorításra.

       

    Az excenteres szorítókarok használatának előnye

    Az excenteres szorítókarok alkalmazása számos előnnyel jár, többek között a gyors és hatékony kezelés, a szorítóerő pontos ellenőrzése, önzáró hatás és individuális beszorítási pozíciók.

       

    Az egyes előnyök, részletesen:

    • Gyors és hatékony kezelés:°Az excenteres szorítókarokkal gyors és hatékony a kezelés. Az excenteres funkció révén gyorsan oldható, majd újra létrehozható a feszültség, amivel időt takarít meg.
    • Beszorítási erő pontos ellenőrzése: A felépítés lehetővé teszi az alkatrészre gyakorolt szorítóerő pontos ellenőrzését. Ez különösen fontos a pontos beállítást igénylő felhasználásoknál.
    • Sokoldalú felhasználási területek:°Az excenteres szorítókarokat különböző iparágakban széles körben alkalmazzák, többek között gépgyártás, autóipar, famegmunkálás, orvosi technika és sok más területen.
    • Önzáró hatás: Röviddel a beszorítási pont elérése előtt az excenteres szorítókarok gyakran önzáró hatást gyakorolnak. Ez biztosítja az alkatrész stabil rögzítését.
    • Individuális befogási pozíció: Sokféle excenteres szorítókarral lehetséges a befogási pozíció beállítása. Finommenet vagy más mechanizmusok segítségével egyénileg beállítható a fogantyú optimális helyzete.
    • Helytakarékos kivitel:°A kompakt felépítésnek köszönhetően korlátolt helyviszonyok között is használhatók.
    • Egyszerű kezelés: A kezeléshez általában nincs szükség bonyolult szerszámokra vagy más segédeszközökre. A befogási pozíció beállításához legtöbbször egy egyszerű csavarhúzó is elegendő.
    • Munkadarab sérülésének elkerülése: A szorítóerő pontos ellenőrzésének és az önzáró hatásnak köszönhetően a minimumra csökken a munkadarab sérülésének vagy roncsolásának kockázata.

    Az előnyök összessége révén az excenteres szorítókarok az ipar fontos alkatrészeivé váltak.

        

    Excenteres szorítókarok a norelemtől

      

    A norelem az excenteres szorítókarok bő palettáját kínálja különböző felhasználások széles körű igényeinek kielégítésére.

    Így például a menetméret kiválasztásával lehetővé teszi a pontos beállítást az egyéni követelményeknek megfelelően. A klasszikus excenteres szorítókarok menetmérete M6 vagy M8. A rendelkezésre álló excenteres szorítókarok méretei M3 és M10 között mozognak. Az áttekintési oldalon a menetméret alapján kiválasztható a megfelelő termék.

    Az excenteres szorítókarok különböző kivitelei

    A karok a menetméreten kívül más kritériumok szerint is különbözhetnek.

    A norelem excenteres szorítókarok különböző kivitelben állnak rendelkezésre. Az alaptest különböző anyagain kívül, mint pl. alumínium, nemesacél, poliamid, a kar is kapható acél kivitelben. Az áruválaszték a színek széles palettáját is kínálja, többek között RAL 3003 rubinvörös, fekete és RAL 3020 közlekedési piros. A különböző menettípusoknak (külső, ill. belső menet) és az egyéni beállítás lehetőségének köszönhetően az excenteres szorítókarok különösen alkalmazkodóak.

       

    A belső menetes excenterkarok külső menetre szerelhetők. A kar egy fogantyúból és egy nyomóalátétből, egy tengelycsapból és egy acélalátétből áll. A belső menetes karok M3, M4, M5, M6, M8 és M10 méretben kaphatók. Az excenteres szorítókar rubinvörös, közlekedési piros, és fekete színben, vagy acélszínben rendelhető.

    Ein Bild, das Werkzeug enthält.<br><br>Automatisch generierte Beschreibung mit mittlerer Zuverlässigkeit

       

    Innen eljuthat a belső menetes excenteres szorítókarok kiválasztásához.

       

    A külső menetes excenteres szorítókarok belső menetes alkatrészekre szerelhetők. A felépítésük megegyezik a belső menetes excenteres szorítókarokkal, viszont a külső menetes kar még tőcsavarral is rendelkezik. A kar rubinvörös, közlekedési piros, fekete és acél színben kapható. A menetméretek M3, M4, M5, M6, M8 és M10.

    Ein Bild, das Hartwaren, Werkzeug enthält.<br><br>Automatisch generierte Beschreibung

          

    Innen eljuthat a külső menetes excenteres szorítókarok kiválasztásához.

        

    A norelem termékkínálat

    A norelem nem csak kiváló minőségű excenteres szorítókarokat kínál, hanem számos előnyt is nyújt. A norelem termékválaszték kiváló minőségű. A minőséget a termékek hosszú élettartama bizonyítja.

    Ezenkívül a norelem kiváló ügyfélszolgálattal rendelkezik és gyors szállítási határidőt garantál. Az egyéni beállítási lehetőségeknek és a széles termékkínálatnak köszönhetően a vállalat optimálisan kielégíti igényeit.

    Tapasztalt csapatunk bármikor szívesen válaszol kérdéseire és támogatást nyújt a megfelelő excenteres szorítókar kiválasztásához.

       

    Lépjen velünk kapcsolatba még ma és fedezze fel a norelem excenteres szorítókarok világát.