text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
2 Találat

Leírás

Termékleírás
A heavy típusú gyorsszorítók különösen alkalmasak rövid ideig tartó kézi beszorításokhoz.

A szorítókar az ütőműves csavarbehajtó forgási sebességének megfelelően 90° fokkal elfordul, így lehetővé teszi a gyors beszorítást. Ezt a mozgást a szorító emelés követi lineárisan lefelé.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Működési mód
Ütőműves csavarbehajtó beállítható forgatónyomatékkal.
Előnyök
- automatizálásra alkalmas,
- nagy szorítóerő,
- gyors beszorítás.
Rajzi hivatkozás
1) Billenési löket
2) Szorítólöket

Más vásárlók is vásároltak