text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
leszorító nikkelezett.
Szorítócsavar hőkezelt és nikkelezett.
További információk
A pneumatikus lengő szorítók felülről befogott munkadarabok befogására alkalmasak. A lengő és befogó funkció pneumatikus működésű. A lengő funkció garantálja a munkadarabok szabad behelyezését és elvételét. Ez garantálja az optimális hozzáférést a munkadarabhoz. A ház lába univerzális rögzítési lehetőségeket kínál, úgyhogy a billenőszorítók optimálisan hozzáigazíthatók a rögzítendő munkadarabhoz. A lengőszorítók jobbra és balra lendíthető kivitelben is kaphatók.
A pneumatikus lengő szorítók ezenkívül a munkadarabon több ponton is elhelyezhetők és egy meghatározott sorrendben működtethetők. A vezérlés gépi vezérléssel vagy kézi vezérléssel történik.

A szorítóerő és a tartóerő mértéke 0,5 MPa.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak