Anyag
Alaptest és szorítópofák, betétedzésű acél.
Ház, alumínium.
Ház, alumínium.
Kivitel
Alaptest, nitridált, barnított és köszörült.
Szorítópofák, nitridált és barnított.
Ház, vörösre eloxált.
Szorítópofák, nitridált és barnított.
Ház, vörösre eloxált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alaptest és szorítópofák, betétedzésű acél.
Ház, alumínium.
Ház, alumínium.
Kivitel
Alaptest, nitridált, barnított és köszörült.
Szorítópofák, nitridált és barnított.
Ház, vörösre eloxált.
Szorítópofák, nitridált és barnított.
Ház, vörösre eloxált.
További információk
A lebegő szorító túlnyúló munkadarab részek befogására és alátámasztására szolgál. Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást a megmunkálás során.
Működési mód
1. Nyomja lefelé a lebegő szorítót.
2. Forgassa be ütközésig a szorítópofákat. A lebegő szorító kis rugóerővel felfekszik a munkadarabra.
3. Húzza meg a lebegő szorítót hatlapú anyával (18-as kulcsnyílás) (vegye figyelembe a min. és max. nyomatékot). A befogási folyamat során a munkadarab befogásra és alátámasztásra kerül.
4. Az oldás fordított sorrendben történik.
2. Forgassa be ütközésig a szorítópofákat. A lebegő szorító kis rugóerővel felfekszik a munkadarabra.
3. Húzza meg a lebegő szorítót hatlapú anyával (18-as kulcsnyílás) (vegye figyelembe a min. és max. nyomatékot). A befogási folyamat során a munkadarab befogásra és alátámasztásra kerül.
4. Az oldás fordított sorrendben történik.
Felszerelés
A alak:
Rögzítse az M12 csatlakozómenetes lebegő szorítót a készülékre.
Állítsa be a magassági ütközőt és az elfordulási tartomány a vörös állítóhüvellyel, majd rögzítse hernyócsavarral (3x 2,5-es kulcsnyílás). A magassági korlát beállításakor hagyjon felfelé megfelelő játékot.
A biztonságos működés érdekében az M12 menetes furatnak mindig zárva kell lennie.
A specifikus befogási helyzetekhez beállíthatók, ill. lecserélhetők az alapkivitelben elérhető szorítópofák.
B alak:
Rögzítse az M6-os rögzítőfurattal rendelkező úszószorítót a készülékre.
Állítsa be a magassági ütközőt és az elfordulási tartományt a piros állítóhüvellyel, majd rögzítse hernyócsavarral (4x 2,5-es kulcsnyílás). A magassági határ beállításakor hagyjon bőséges játékot felfelé.
A specifikus befogási helyzetekhez módosíthatók, ill. cserélhetők az alapkivitelben elérhető szorítópofák.
Rögzítse az M12 csatlakozómenetes lebegő szorítót a készülékre.
Állítsa be a magassági ütközőt és az elfordulási tartomány a vörös állítóhüvellyel, majd rögzítse hernyócsavarral (3x 2,5-es kulcsnyílás). A magassági korlát beállításakor hagyjon felfelé megfelelő játékot.
A biztonságos működés érdekében az M12 menetes furatnak mindig zárva kell lennie.
A specifikus befogási helyzetekhez beállíthatók, ill. lecserélhetők az alapkivitelben elérhető szorítópofák.
B alak:
Rögzítse az M6-os rögzítőfurattal rendelkező úszószorítót a készülékre.
Állítsa be a magassági ütközőt és az elfordulási tartományt a piros állítóhüvellyel, majd rögzítse hernyócsavarral (4x 2,5-es kulcsnyílás). A magassági határ beállításakor hagyjon bőséges játékot felfelé.
A specifikus befogási helyzetekhez módosíthatók, ill. cserélhetők az alapkivitelben elérhető szorítópofák.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.