Anyag
Acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
Ezek a könnyen kezelhető alulszorító pofák egyszerű kivitelük révén a leggyakrabban előforduló munkadarab méretekhez igazodnak. Az edzett pofák az ékhatás révén egyidejűleg szorítanak előre és lefelé.
A rögzítőcsavarok maximális meghúzó nyomatékának optimális méretezésével és kihasználásával a szorítóerők elérik az F és F1 értéket.
Párban szállítva.
A rögzítőcsavarok maximális meghúzó nyomatékának optimális méretezésével és kihasználásával a szorítóerők elérik az F és F1 értéket.
Párban szállítva.
Szállítási terjedelem
- 2x alulszorító pofa.
- 4x rögzítőcsavar DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x anya a T-horonyhoz DIN 508.
- 2x hatlapfejű csavarhúzó ISO 2936.
- 4x rögzítőcsavar DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x anya a T-horonyhoz DIN 508.
- 2x hatlapfejű csavarhúzó ISO 2936.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.