Anyag
Alaptest, 1.1191 acél.
Kivitel
barnított. Központosító hüvelyek, edzett.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alaptest, 1.1191 acél.
Kivitel
barnított. Központosító hüvelyek, edzett.
További információk
Ez a részegység az állítható oldalszorítóból és az ellentartóból áll, amelyek egyetlen munkalépésben segítik elő a befogást és a leszorítást. A szorítóerőt az ellentartó leszorítóerővé alakítja át, így biztosítva a munkadarab hatékony befogását. Az oldalszorító 2 hernyócsavarral (DIN 913) van felszerelve, amelyek megakadályozzák a visszacsúszást a befogási folyamat során.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.